Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 23.09.2022
... Schlitzschrauben
Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.
Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.
  • Kompakte und besonders leichte Bauweise
  • Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
  • Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
  • Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
  • Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
  • Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
  • Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
  • Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes



Produkte:

Best.-Nr. : 2433190000
Typ: WB SI SL 0,8X4,0
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz
 
Best.-Nr. : 2433160000
Typ: WB SI SL 0.4X2.5
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz
 
Best.-Nr. : 2433170000
Typ: WB SI SL 0.5X3.0
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz
 
Best.-Nr. : 2433180000
Typ: WB SI SL 0.6X3.5
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz
 
Best.-Nr. : 2433200000
Typ: WB SI SL 1,0X5,5
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz