Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® POK
TBF-Reihe
FPC- und MPC-Reihe
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Zubehör – Klippon® POK
Klippon® POK Erdungsbolzen
Klippon® POK Erdungsplatten
Klippon® POK Montagefüße
Klippon® POK Montagematerial
Klippon® POK Montageplatten
Klippon® POK Tragschienen
Klippon® POK Montageplatten für Anwendungen in Verbindung mit Erdungsplatten
Klippon® POK Standard-Montageplatten
Katalogstand:
28.09.2024
Klippon® POK Standard-Montageplatten
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind. Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:Erhältlich in 17 Baugrößen 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex) Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung Silikon oder Chloropren Formdichtung Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66) Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.
Best.-Nr.:
9510570000
Art:
POK MOPL 0808
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 64 mm, Breite: 69 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
Best.-Nr.:
9510580000
Art:
POK MOPL 0811
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 64 mm, Breite: 99 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510680000
Art:
POK MOPL 0816
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 64 mm, Breite: 148.5 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510690000
Art:
POK MOPL 0819
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 64 mm, Breite: 179 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510590000
Art:
POK MOPL 1212
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 107 mm, Breite: 109 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510600000
Art:
POK MOPL 1222
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 107 mm, Breite: 207 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510610000
Art:
POK MOPL 1616
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 143 mm, Breite: 145 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510620000
Art:
POK MOPL 1626
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 143 mm, Breite: 245 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510630000
Art:
POK MOPL 1636
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 143 mm, Breite: 345 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510710000
Art:
POK MOPL 1656
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 143 mm, Breite: 545 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510640000
Art:
POK MOPL 2525
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 233 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510650000
Art:
POK MOPL 2540
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 234 mm, Breite: 384 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510660000
Art:
POK MOPL 2560
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 233 mm, Breite: 583 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
Best.-Nr.:
9510670000
Art:
POK MOPL 4040
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 389 mm, Breite: 383 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, sonstige, silber