Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Messing vernickelt, Kabelverschraubungen
Kunststoffverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
IP68-Ausführung
IP68-Ausführung nach EN 45545
Katalogstand:
06.04.2024
IP68-Ausführung
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.
Best.-Nr. :
1009840000
Typ:
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009850000
Typ:
VGM16-SS 68 KB 4-8
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009860000
Typ:
VGM20-SS 68 KB 6-12
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009870000
Typ:
VGM25-SS 68 KB 10-14
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009880000
Typ:
VGM32-SS 68 KB 13-18
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009890000
Typ:
VGM40-SS 68 KB 18-25
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009900000
Typ:
VGM50-SS 68 KB 22-32
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009910000
Typ:
VGM63-SS 68 KB 34-44
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009740000
Typ:
VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009750000
Typ:
VG 9-SS 68 KB 4-8
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009760000
Typ:
VG 11-SS 68 KB 5-10
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009780000
Typ:
VG 16-SS 68 KB 10-14
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009790000
Typ:
VG 21-SS 68 KB 13-18
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009800000
Typ:
VG 29-SS 68 KB 18-25
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009810000
Typ:
VG 36-SS 68 KB 22-32
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)