Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
Kabelmarkierer >16 mm²
Leitermarkierer 0,22 - 500 mm²
MultiCard > 0,22 - 16 mm²
MultiMark
Zugehörige Markierer
CableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²
Transparente Hülsen 0,22 - 500 mm²
CLI C geschlossen
CLI O offen
Montagedorne
Sortierkästen
Doppeldruck / 0,5 - 4 mm²
Neutral
Sonderdruck
Standarddruck
CLI C 02 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1 /1,5 - 4,0 mm²
CLI C 2 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3 / 16 - 70 mm²
Katalogstand:
23.03.2024
CLI C 02 / 0,5 - 1,5 mm²
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten Dauerhafte Markierung von hoher Qualität Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Best.-Nr. :
1873330000
Typ:
CLI C 02-12 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 12 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
0252509999
Typ:
CLI C 02-15 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 15 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1873749999
Typ:
CLI C 02-18 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 18 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1873340000
Typ:
CLI C 02-21 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 21 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1912500000
Typ:
CLI C 02-24 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 24 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1912510000
Typ:
CLI C 02-27 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 27 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1568249999
Typ:
CLI C 02-3 SDR CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1912550000
Typ:
CLI C 02-3 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1912580000
Typ:
CLI C 02-30 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 30 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1912590000
Typ:
CLI C 02-33 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 33 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1912600000
Typ:
CLI C 02-36 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 36 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1912610000
Typ:
CLI C 02-39 SDR SG
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 39 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1869999999
Typ:
CLI C 02-6 SDR CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. :
1899290000
Typ:
CLI C 02-9 SDR CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 9 x 3.4 mm, nach Kundenwunsch