Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 28.09.2024
Sonderdruck
Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

Vorteile:
  • Halogenfreies Material
  • Brandschutzklasse V2
  • Schnelle, werkzeuglose Montage
  • Markierer im bewährten MultiCard-Format
  • Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Höhe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).




Produkte:

Best.-Nr.: 1813230000
Art: SFC 0/21 MC SDR
Ausfuehrung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1779090000
Art: SFC 1/21 MC SDR
Ausfuehrung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1062110000
Art: SFC 2.5/21 MC SDR
Ausfuehrung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1805800000
Art: SFC 2/21 MC SDR
Ausfuehrung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1025560000
Art: SFC 3/21 MC SDR
Ausfuehrung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, nach Kundenwunsch
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile

Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?