Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
Kabelmarkierer >16 mm²
Leitermarkierer 0,22 - 500 mm²
MultiCard > 0,22 - 16 mm²
MultiMark
Zugehörige Markierer
CableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²
Transparente Hülsen 0,22 - 500 mm²
CLI C geschlossen
CLI O offen
Montagedorne
Sortierkästen
Doppeldruck / 0,5 - 4 mm²
Neutral
Sonderdruck
Standarddruck
CLI C 02-3 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-6 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-9 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1-3 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-6 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-9 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 2-4 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-6 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-9 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3-6 / 16 - 70 mm²
CLI C 3-9 / 16 - 70 mm²
CD
Multipack
weiß
gelb
internat. Farbcode
Sonstige
0 - 9
a - z
A - Z
Sonderzeichen
Katalogstand:
23.03.2024
Sonderzeichen
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten Dauerhafte Markierung von hoher Qualität Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Best.-Nr. :
1568251753
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW * CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251738
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW + CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251740
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW - CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251748
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW . CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251742
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW / CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251750
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW : CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251751
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW = CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251752
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW AC CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251747
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW PET. CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251797
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW Ä CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251799
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW Å CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251735
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW Æ CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251795
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW Ö CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. :
1568251736
Typ:
CLI C 1-3 GE/SW Ø CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb