Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 09.09.2022
TM 12 mm
Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage. 
  • Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
  • Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
  • Eine Schildtype für alle Querschnitte
  • TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)



Produkte:

Best.-Nr. : 1798640000
Typ: TM 201/12 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 1.5 - 2.5 mm
 
Best.-Nr. : 1798560000
Typ: TM 202/12 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2 - 4 mm
 
Best.-Nr. : 1798510000
Typ: TM 203/12 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 4 - 6 mm
 
Best.-Nr. : 1806180000
Typ: TM 204/12 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 9 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 6 - 10 mm
 
Best.-Nr. : 1806190000
Typ: TM 205/12 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 14 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 10 - 14 mm
 
Best.-Nr. : 1806200000
Typ: TM 206/12 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 18 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 14 - 22 mm