Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
Kabelmarkierer >16 mm²
Leitermarkierer 0,22 - 500 mm²
MultiCard > 0,22 - 16 mm²
MultiMark
Zugehörige Markierer
CableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²
Transparente Hülsen 0,22 - 500 mm²
CLI T PVC V0 / 0,22 - 16 mm²
TM PVC V0 0,25 - 500 mm²
TM/HF Halogenfrei 0,22 - 150 mm²
TM/HF Twin doppelseitige Kennzeichnung 0,22 - 2,5mm²
TMC
VT-TM HF-V0
TM HF 12 mm
TM HF 18 mm
TMX HF 18 mm >16mm²
Katalogstand:
28.09.2024
TM HF 18 mm
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Die TM-Hülse ist halogenfrei und weitgehend schadstofffrei. Die Hülsen werden mit TM-I 12 oder TM-I 18 bestückt. Sie bieten einen großen Einsatzbereich für Kabel und Leitungen. Dieses System hat sich besonders in der Verkehrstechnik bewährt. Das schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter.
Halogenfrei
Schlankes Design gewährtleistet einen festen Sitz auf dem Leiter
TMX 18 montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6 mm)
Best.-Nr.:
1719770000
Art:
TM 0/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 5.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 1.3 - 2 mm
Best.-Nr.:
1719790000
Art:
TM 1/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 5.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 1.8 - 2.5 mm
Best.-Nr.:
1719810000
Art:
TM 2/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 6.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2.5 - 4 mm
Best.-Nr.:
1719830000
Art:
TM 3/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 8.1 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 4 - 6.5 mm
Best.-Nr.:
1719850000
Art:
TM 4/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 11.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 6 - 10 mm
Best.-Nr.:
1719870000
Art:
TM 5/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 16.1 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 9 - 15 mm
Best.-Nr.:
1719890000
Art:
TM 6/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 22.2 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 15 - 24 mm
Best.-Nr.:
1192770000
Art:
TM 7/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 28 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 20 - 30 mm
Best.-Nr.:
1192780000
Art:
TM 8/18 HF/HB
Ausfuehrung:
TM, Hülse x 34 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 30 - 35 mm