IP54 mit Knickschutz und zentrischer Zugentlastung
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.
Produkte:
Best.-Nr.:
1778420000
Art:
VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
Ausfuehrung:
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.