Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosiongefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die Klippon® TB MH Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe.
Die Klippon® TB MH Gehäusereihe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Erhältlich in 15 Größen und 3 Standardtiefen
Ausgestattet mit bis zu 4 Flanschplatten
Kompressionsschutz der Dichtung
Vollständig abnehmbare Vorhängeschlossvorrichtung
Deckelverschluss außerhalb des Dichtungsbereichs
Verbesserte Temperaturperformance
IP Schutz von IP66/IP67
Vollständig abnehmbarer Deckel ohne Werkzeug
Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
Angeschweißte Montagefüße
Internationale Zulassungen
Produkte:
Best.-Nr.:
1195300000
Art:
KTB MH 624515 S4E0
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber