Die Klippon® TB-Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen. Darüber hinaus erfüllt sie die strengen Anforderungen an potenziell explosionsgefährdete Atmosphären, die speziell in der Verfahrenstechnik oder Energiewirtschaft anzutreffen sind. Die Klippon® TB QL-Gehäusereihe stellt die weitere Verbesserung einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktlinie dar.
Die Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Erhältlich in 12 Größen und 3 Standardtiefen
Ausgestattet mit bis zu 4 Flanschplatten
Kompressionsschutz der Dichtung
Deckel mit Schnellverschluss, standardmäßig mit Schlitz
Verbesserte Temperaturperformance
IP Schutz von IP66
Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
Angeschweißte Montagefüße
Internationale Zulassungen
Produkte:
Best.-Nr.:
1200830000
Art:
KTB QL 765020 S4E0
Ausfuehrung:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 762 mm, Breite: 508 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber