Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB-Gehäusereihe, die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon®-Gehäuse-Portfolio. Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z.B. Lloyds Register und EN 62208 zugelassen.
Stahlblech 1.0330, pulverbeschichtet in RAL 7032
Komplett mit hochtemperaturbeständiger Dichtung als Standard – erhöhter Temperaturbereich -60 °C bis +120 °C
Zugelassen nach Lloyds Register
Flexible Befestigungsoptionen für die interne Tragschiene
Schutzart IP 66
Die sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt
Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität
Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation
Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse den Kundenwünschen entsprechend komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.
Produkte:
Best.-Nr.:
1024970000
Art:
KLIPPON STB 1 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau