Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
4 mm²
6 mm²
16 mm²
Male headers, solder connection
Stiftleisten THR- Lötanschluss
Stiftstecker PUSH IN Federanschluss
Stiftstecker Zugbügel- Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN Federanschluss
Buchsenstecker Zugbügel- Schraubanschluss
Female headers, solder connection
BVZ 7.62HP 180
BVZ 7.62HP 180 SN
BVZ 7.62HP 180F SN
BVZ 7.62HP 180SF SN
BVZ 7.62HP 180(S)FC SN
BVZ 7.62HP 180SH150 SN
BVZ 7.62HP 180SH180 SN
BVZ 7.62HP 180SH210 SN
Katalogstand:
20.04.2024
BVZ 7.62HP 180SH150 SN
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
High Performance Buchsenleiste mit dem bewährten, 100% wartungsfreien Weidmüller-Stahlzugbügel. Polverlustfrei anreihbar oder mit patentiertem Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung. Höchste Bedienungs- und Betriebssicherheit durch 100% fehlstecksicheres Steckgesicht, einzigartige Kodiervielfalt, Fehlverdrahtungsschutz, 4-Punkt-Kontakt. Beschriftbar.
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
1929850000
Typ:
BVZ 7.62HP/03/180RSH150 SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
1929860000
Typ:
BVZ 7.62HP/04/180RSH150SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
5
Best.-Nr. :
1929870000
Typ:
BVZ 7.62HP/05/180RSH150 SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
6
Best.-Nr. :
1929880000
Typ:
BVZ 7.62HP/06/180RSH150 SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box