Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
4 mm²
6 mm²
16 mm²
Stiftleisten Lötanschluss
Stiftleisten THR- Lötanschluss
Stiftstecker PUSH IN Federanschluss
Stiftstecker Zugbügel- Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN Federanschluss
Buchsenstecker Zugbügel- Schraubanschluss
Buchsenleisten, Lötanschluss
SVF 7.62HP/180
SVFL 7.62HP/180
SVF 7.62HP/180G
SVF 7.62HP/180F
SVF 7.62HP/180SF
SVF 7.62HP/180FI
SVF 7.62HP/180SFI
SVF 7.62HP/180MF
SVF 7.62HP/180MSF
SVF 7.62HP/180SFMF
SVF 7.62HP/180SFBMF
Katalogstand:
13.07.2024
SVF 7.62HP/180SFMF
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
180°-invertierte Stiftleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung in 6 mm² im Raster 7.62 als "Dreiflanschvariante" zur Gehäusedurchführung. Geiegnet für Gehäuse mit einer Wandstärke von max. 2mm. Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rückspannung. Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1.
Polzahl:
2
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1427220000
Art:
SVF 7.62HP/02/180SFMF2 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
3
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1427230000
Art:
SVF 7.62HP/03/180SFMF2 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
3
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1427240000
Art:
SVF 7.62HP/03/180SFMF3 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
4
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1427250000
Art:
SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
4
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1427260000
Art:
SVF 7.62HP/04/180SFMF3 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Polzahl:
4
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1427270000
Art:
SVF 7.62HP/04/180SFMF4 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box