Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
4 mm²
6 mm²
16 mm²
Male headers, solder connection
Stiftstecker Zugbügel- Schraubanschluss
Female headers, solder connection
Buchsenstecker Zugbügel- Schraubanschluss
SUZ 10.16HP/180
SUZ 10.16HP 180G AG
SUZ 10.16HP 180DF AG
Katalogstand:
13.07.2024
SUZ 10.16HP 180G AG
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - die 50 kVA-Leistungsklasse Mehr Strom für mehr Leistung. Die heutige Oberklasse des Leistungssteckverbinder-Systems OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP erlaubt durch sein hoch belastbares Kontaktsystem eine steckbare Energieübertragung mit größtmöglichen Lastreserven. HP steht für High Performance was durch die hohe Dauergebrauchstemperatur von 120 °C unterstrichen wird. Die maßgeschneiderte, steckbare Lösung für alle Applikationen die 600 V UL oder 1.000 V (IEC) bei bis zu 76 A (IEC) und 54 A (UL) erfüllen müssen.
Alle anzeigen
2
3
4
5
6
7
8
9
Polzahl:
2
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1947480000
Art:
SUZ 10.16HP/02/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
3
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1947490000
Art:
SUZ 10.16HP/03/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
4
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1947500000
Art:
SUZ 10.16HP/04/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
5
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1947510000
Art:
SUZ 10.16HP/05/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
6
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1966920000
Art:
SUZ 10.16HP/06/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
7
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1966930000
Art:
SUZ 10.16HP/07/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
8
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1962400000
Art:
SUZ 10.16HP/08/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
9
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1966910000
Art:
SUZ 10.16HP/09/180G AG BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box