OMNIMATE Power für IT-Netze – skalierbar bis 50 kVA Passgenaue Lösungen für besondere Anforderungen
Mehr Normkonformität für weniger Kompromisse: OMNIMATE Power für IT-Netze setzt Standards mit serienmäßig integrierten Details, die den Design-In- und Zulassungsprozess einfacher gestalten und den Betrieb sicherer machen. Das Ergebnis für die Applikation und die Vorteile für den Anwender: Uneingeschränkter Einsatz in 400 V-IT-Netzen durch Fingersicherheit nach IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm) sowie intuitive, sichere Anwendung durch den selbstverrastenden Einhand-Sicherheitsflansch. Die automatische Verriegelung beim Stecken stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher. In Summe: Keine zusätzlichen Abdeckungen am Gerät oder Kompromisse bei der Zulassung durch applikationsgerechtes Design.
OMNIMATE Power für IT-Netze – skalierbar bis 50 kVA Passgenaue Lösungen für besondere Anforderungen
Mehr Normkonformität für weniger Kompromisse: OMNIMATE Power für IT-Netze setzt Standards mit serienmäßig integrierten Details, die den Design-In- und Zulassungsprozess einfacher gestalten und den Betrieb sicherer machen. Das Ergebnis für die Applikation und die Vorteile für den Anwender: Uneingeschränkter Einsatz in 400 V-IT-Netzen durch Fingersicherheit nach IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm) sowie intuitive, sichere Anwendung durch den selbstverrastenden Einhand-Sicherheitsflansch. Die automatische Verriegelung beim Stecken stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher. In Summe: Keine zusätzlichen Abdeckungen am Gerät oder Kompromisse bei der Zulassung durch applikationsgerechtes Design.
Stiftleiste mit Mittelflanschbefestigung im Raster 7.62 für IT-Netze 400 V nach IEC 61800-5-1. UL-Zulassung gemäß UL840 600 V.
Erfüllt gemeinsam mit der Buchsenleiste BVZ 7.62 IT... die erweiterten Forderungen auf 5,5 mm Fingersicherheit für IT-Netze gemäß IEC 61800-5-1 für 400 V gegen Erde. Das Steckgesicht gewährleistet ohne Buchsenleiste eine Mindestfingersicherheit von >3 mm mit 20 N Druck auf dem Prüffinger.
180°-Buchsenstecker im Raster 7.62 für IT-Netze.
Erfüllt die Forderungen der UL1059 600 V Class C. In
Verbindung mit der Stiftleiste SV 7.62 IT.. mit voreilendem Kontakt.
Erfüllt die erweiterten Forderungen auf 5,5 mm
Fingersicherheit für IT-Netze gemäß IEC
61800-5-1 für 400 V gegen Erde.
Der selbst verrastende, optional auch zusätzlich
verschraubbare Mittenflansch reduziert den Platzbedarf im Vergleich zu
herkömmlichen Lösungen um eine Rasterbreite.
Auf Anfrage auch ohne Mittenflanschverriegelung lieferbar.
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
6 mm²
»
Stiftleisten THR- Lötanschluss
Stiftleisten THR- Lötanschluss:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
6 mm²
»
Stiftleisten Lötanschluss
Stiftleisten Lötanschluss:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
6 mm²
»
Buchsenstecker Zugbügel-Anschluss