Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
6 mm²
Stiftleisten THR-Lötanschluss
Stiftleisten, Lötanschluss
Buchsenstecker PUSH IN Federanschluss
Buchsenstecker PUSH IN Federanschluss mit steckbarer Schirmauflage
SV 7.62HP / SC 3.81 90
SV 7.62HP / SC 3.81 270
SV 7.62HP / SC 3.81 90
SV 7.62HP / SC 3.81 90MF
SV 7.62HP / SC 3.81 90MSF
Katalogstand:
06.04.2024
SV 7.62HP / SC 3.81 90MF
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Kombinierte 90°-Stiftleiste mit Energie- und Signalkontakten in PUSH IN Anschlusstechnologie inkl. selbst verrastender Mittelflanschverriegelung und (optional) steckbarem Schirmanschluss im Raster 7.62. Ermöglicht das gleichzeitige Stecken von Energie, Signalen und (optional) EMV-Schirmauflage. Ideal für den Anschluss von Servo- und Asynchron-Antrieben. Erfüllt gemeinsam mit der Buchsenleiste BVF 7.62HP/...BCF..R... die Anforderung der IEC 61800-5-1 und ermöglicht die UL-Zulassung gemäß UL840 600 V. Das Steckgesicht gewährleistet ohne Buchsenleiste eine Mindestfingersicherheit für die Energiekontakte von >3 mm mit 20 N Druck auf dem Prüffinger. Der selbst verrastende Mittenflansch reduziert den Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um eine Rasterbreite. Auf Anfrage optional: ohne Flanschbefestigung, mit zusätzlicher Schraubbefestigung oder mit Lötflanschbefestigung.
Best.-Nr. :
1089370000
Typ:
SV 7.62HP/02/90MF2 SC/04R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1089410000
Typ:
SV 7.62HP/02/90MF2 SC/06R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156820000
Typ:
SV 7.62HP/02/90MF2 SC/08R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156230000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF2 SC/04R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156240000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF2 SC/06R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156840000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF2 SC/08R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1089660000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF3 SC/04R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1089730000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF3 SC/06R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156850000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF3 SC/08R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1090130000
Typ:
SV 7.62HP/04/90MF4 SC/04R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1090210000
Typ:
SV 7.62HP/04/90MF4 SC/06R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156890000
Typ:
SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156910000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF3 SC/04R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156930000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF3 SC/06R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156950000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF3 SC/08R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1090600000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF4 SC/04R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1090670000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF4 SC/06R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1156980000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF4 SC/08R SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box