Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
4 mm²
6 mm²
16 mm²
Stiftleiste Lötanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss mit steckbarer Schirmauflage
Buchsenstecker Zugbügel-Anschluss
Buchsenstecker Zugbügel- Anschluss mit steckbarer Schirmauflage
BUZ 10.16IT/180 SH
BUZ 10.16IT/180MF SH
BUZ 10.16IT/180MSF SH
Katalogstand:
23.03.2024
BUZ 10.16IT/180MF SH
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
OMNIMATE Power für IT-Netze – skalierbar bis 50 kVA Passgenaue Lösungen für besondere Anforderungen Mehr Normkonformität für weniger Kompromisse: OMNIMATE Power für IT-Netze setzt Standards mit serienmäßig integrierten Details, die den Design-In- und Zulassungsprozess einfacher gestalten und den Betrieb sicherer machen. Das Ergebnis für die Applikation und die Vorteile für den Anwender: Uneingeschränkter Einsatz in 400 V-IT-Netzen durch Fingersicherheit nach IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm) sowie intuitive, sichere Anwendung durch den selbstverrastenden Einhand-Sicherheitsflansch. Die automatische Verriegelung beim Stecken stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher. In Summe: Keine zusätzlichen Abdeckungen am Gerät oder Kompromisse bei der Zulassung durch applikationsgerechtes Design. Inklusive vormontiertem steckbarem Schirmanschluss zur großflächigen Schirmauflage in ihrer Applikation.
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
2627330000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF2SH160 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
2627380000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF2SH180 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
2627430000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF2SH200 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
2627350000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF3SH160 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
2627400000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF3SH180 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
2627450000
Typ:
BUZ 10.16IT/03/180MF3SH200 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627340000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF2SH160 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627390000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF2SH180 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627440000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF2SH200 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627360000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF3SH160 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627410000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF3SH180 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627460000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF3SH200 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627370000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF4SH160 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627420000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF4SH180 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Polzahl:
4
Best.-Nr. :
2627470000
Typ:
BUZ 10.16IT/04/180MF4SH200 AG BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm²