Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
OMNIMATE Power - Hybrid
OMNIMATE Power IT
OMNIMATE Power HP
OMNIMATE Power - Powerbus
Zubehör
4 mm²
6 mm²
16 mm²
Male headers, solder connection
Stiftleisten THR- Lötanschluss
Stiftstecker PUSH IN Federanschluss
Stiftstecker Zugbügel- Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN Federanschluss
Buchsenstecker Zugbügel- Schraubanschluss
Female headers, solder connection
SV 7.62HP 90
SV 7.62HP 180
SV 7.62HP 270
SVD 7.62HP 270
SV 7.62HP 90G SN
SV 7.62HP 90F SN
SV 7.62HP 90SF SN
SV 7.62HP 90MF SN
SV 7.62HP 90MSF SN
Katalogstand:
06.04.2024
SV 7.62HP 90MF SN
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
90°-Stiftleiste mit Mittenflansch im Raster 7.62.Erfüllt die Anforderung der IEC 61800-5-1 und ermöglicht die UL-Zulassung gemäß UL840 600 V. Das Steckgesicht gewährleistet ohne Buchsenleiste eine Mindestfingersicherheit von >3 mm mit 20 N Druck auf dem Prüffinger. Die automatische Verriegelung im Mittelflansch, optional auch zusätzlich verschraubbar, reduziert den Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um eine Rasterbreite. Auf Anfrage mit Schraubflanschbefestigung oder ohne Flansch lieferbar.
Best.-Nr. :
1543120000
Typ:
SV 7.62HP/06/90MF3 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1048390000
Typ:
SV 7.62HP/02/90MF2 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1048490000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF2 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1048500000
Typ:
SV 7.62HP/03/90MF3 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1464270000
Typ:
SV 7.62HP/04/90MF2 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1048570000
Typ:
SV 7.62HP/04/90MF3 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1464290000
Typ:
SV 7.62HP/04/90MF4 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1464280000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF2 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1048680000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF3 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1048690000
Typ:
SV 7.62HP/05/90MF4 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. :
1048760000
Typ:
SV 7.62HP/06/90MF4 3.5SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box