Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 07.12.2024
Gehäuselänge 450 mm
Die WIL-LED Leuchten Familie: Nur 8mm (9,4mm mit Magnet) hohe LED Lampe für 24V DC mit sehr hoher Lichtausbeute und hoher Lebensdauer (Größer 60 000h). Sehr robuste Bauweise, durch Vollverguss und Metallgehäuse - wasserdicht (IP67). Durch seine 4000K Lichtfarbe, neutralweiß, geeignet für die verschiedensten Anwendungen. Optional mit M12 Anschluss sehr leicht anschließbar. Durch die geringe Stromaufnahme reicht ein kleines Netzteil mit 24V zum Betrieb.


Produkte:

Kabellänge:
Anschlussgewinde:
Lichtfarbe (CCT): Neutral white
Best.-Nr.: 2821200000
Art: WIL-LWXXXX-4000D024-450SXX0.3BM12GXXXX
Kabellänge: 0,3 m
Breite: 450 mm
Mantelfarbe: schwarz
Anschlussgewinde: M12
Montageart: Schraubmontage
 
Lichtfarbe (CCT): Neutral white
Best.-Nr.: 2821210000
Art: WIL-LWXXXX-4000D024-450SXX3.0BXXXXXXXX
Kabellänge: 3 m
Breite: 450 mm
Mantelfarbe: schwarz
Anschlussgewinde: ohne
Montageart: Schraubmontage
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile

Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?