Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Stiftleisten THR-Lötanschluss
Stiftleisten Lötanschluss
Buchsenstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker IDC-Anschluss
Buchsenleiste Lötanschluss
Bitte wählen ...
Katalogstand:
06.04.2024
Buchsenstecker IDC-Anschluss
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Buchsenleisten für schnelle Verarbeitung mit Schneidklemmtechnik (IDC) für den Leiteranschluss im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.
Produktgruppenübersicht