Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Stiftleisten THR-Lötanschluss
Stiftleisten Lötanschluss
Buchsenstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss
BLZP 5.00HC/180
BLZP 5.00HC/90/270
BLZP 5.00HC/90 SN
BLZP 5.00HC/90F SN
BLZP 5.00HC/270 SN
BLZP 5.00HC/270F SN
BLZP 5.00HC/270LR SN
Katalogstand:
23.03.2024
BLZP 5.00HC/270LR SN
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.
Polzahl:
3
Best.-Nr. :
1961180000
Typ:
BLZP 5.00HC/03/270LR SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Polzahl:
6
Best.-Nr. :
1961150000
Typ:
BLZP 5.00HC/06/270LR SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Polzahl:
16
Best.-Nr. :
1961050000
Typ:
BLZP 5.00HC/16/270LR SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Polzahl:
19
Best.-Nr. :
1961020000
Typ:
BLZP 5.00HC/19/270LR SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 19, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box