Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Abdeckhauben
Adapter für Tragschienen
Befestigungsblöcke
Crimpkontakte
Kodierelemente
LED-Flutlichtanzeigen
Werkzeuge
Zugentlastungen
weiteres Zubehör
Katalogstand:
20.04.2024
Crimpkontakte
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Für den sicheren Kontakt - Crimpkontakte CB/CS.
Die Kombination aus RSV- gehäusen und Weidmüller Crimpkontakten ermöglichen eine individuelle Anpassung an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. Folgende Produkteigenschaften stehen systembedingt zur Verfügung:
sichere Zentrierung der Kontakte durch die 3- Segment- Stiftspitze hohe Kontaktsicherheit durch 4 definierte Kontaktpunkte Rasthaken in der Stahlüberfeder für sicheren Sitz der Kontakte im Gehäuse Stiftkontakte in zwei Längen, zur Realisierung von voreilenden Kontakten bis zu 100 Steckzyklen (Ausführung Zinn) bis zu 500 Steckzyklen (Ausführung Gold) Mit dem passenden Qualitätswerkzeug aus dem Hause Weidmüller ist die fachgerechte Verarbeitung sichergestellt.
Best.-Nr. :
1604230000
Typ:
DFFC 0.22-0.35 SN 3000
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.35 mm²
Best.-Nr. :
1604250000
Typ:
DFFC 0.22-0.35 SN E
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.35 mm²
Best.-Nr. :
1625520000
Typ:
DFFC 0.5-1.0 AG 3000
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Ag (Silber), Klemmbereich, max. : 1 mm²
Best.-Nr. :
1480000000
Typ:
DFFC 0.5-1.0 SN 3000
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1 mm²
Best.-Nr. :
1567060000
Typ:
DFFC 0.5-1.0 SN E
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1 mm²
Best.-Nr. :
1625500000
Typ:
DFFC 1.5-2.5 AG 2500
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Ag (Silber), Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
Best.-Nr. :
1480100000
Typ:
DFFC 1.5-2.5 SN 2500
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
Best.-Nr. :
1567070000
Typ:
DFFC 1.5-2.5 SN E
Farbe:
Nein
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²