Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Stift- & Buchsenleisten Lötanschluss
Stift- & Buchsenstecker Crimpanschluss
RSV 1.6 L
RSV1.6 LS
RSV1.6 LSF
RSV1.6 LB
RSV1.6 LBF
RSV1.6 LS AU
RSV1.6 LSF AU
RSV1.6 LB AU
RSV1.6 LBF AU
Katalogstand:
23.03.2024
RSV1.6 LBF
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Rechtecksteckverbinder mit Lötstift- und Lötbuchsenkontakte für Leiterplattenanwendungen. Hohe Packungsdichte wird durch mehrere Reihen und die Verwendung von Crimpkontakten im Gegenstück erreicht. Die Steckverbinder sind kodierbar und mit dem Gegenstück verriegelbar. Lieferung erfolgt im Karton.
Best.-Nr. :
1440700000
Typ:
RSV1,6 LBF4 GR 3,2 SN
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, kieselgrau, Box
Best.-Nr. :
1441700000
Typ:
RSV1,6 LBF6 GR 3,2 SN
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, kieselgrau, Box
Best.-Nr. :
1442700000
Typ:
RSV1,6 LBF9 GR 3,2 SN
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, kieselgrau, Box
Best.-Nr. :
1443700000
Typ:
RSV1,6 LBF12 GR 3,2 SN
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, kieselgrau, Box
Best.-Nr. :
1444700000
Typ:
RSV1,6 LBF18 GR 3,2 SN
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, kieselgrau, Box
Best.-Nr. :
1445700000
Typ:
RSV1,6 LBF24 GR 3,2 SN
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, kieselgrau, Box
Best.-Nr. :
1446700000
Typ:
RSV1,6 LBF36 GR 3,2 SN
Farbe:
kieselgrau
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 36, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, kieselgrau, Box