Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Stiftleisten THR-Lötanschluss
Stiftleisten Lötanschluss
Durchführungs-Stiftleisten Flachsteck- & Lötanschluss
Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss für Tragschienenmontage
Stiftstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker TOP-Schraubanschluss
Buchsenstecker Crimpanschluss
Buchsenleisten Lötanschluss
SL 5.08HC/90
SL 5.08HC/180
SL 5.08/135
SLD 5.08
SLDV 5.08
SLEH 5.08
Katalogstand:
20.04.2024
SLEH 5.08
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Ursprünglich für Elektronikgehäuse designt, eignet sich die SLEH-Stiftleisten-Familie auch universell für den Einsatz als Schnittstelle zu den Buchsensteckern. Die zweifach gebogenen Stifte sorgen für eine besondere Orientierung der Stiftleiste auf der Leiterplatte: Sie sitzt senkrecht auf der Leiterplatte. Weiterhin ist die Lötstiftlänge für Wellenlötanwendungen optimiert.
Alle anzeigen
orange
schwarz
Best.-Nr. :
8427390000
Typ:
SLEH 5.08/2 RE12.5 2.4 SN OR BX
Farbe:
orange
Ausführung:
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
8427400000
Typ:
SLEH 5.08/2 LI12.5 2.4 SN OR BX
Farbe:
orange
Ausführung:
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
8426620000
Typ:
SLEH 5.08/3 RE22.5 2.4 SN OR BX
Farbe:
orange
Ausführung:
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
8426630000
Typ:
SLEH 5.08/3 LI22.5 2.4 SN OR BX
Farbe:
orange
Ausführung:
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
7921740000
Typ:
SLEH 5.08/2 RE12.5 2.4 SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 2.4 mm, verzinnt, schwarz, Box
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
7921760000
Typ:
SLEH 5.08/2 LI12.5 2.4 SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 2, 180°, Lötstiftlänge (l): 2.4 mm, verzinnt, schwarz, Box
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
7924940000
Typ:
SLEH 5.08/3 RE22.5 2.4 SN BK BX
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 2.4 mm, verzinnt, schwarz, Box