Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Zugbügel-Schraubanschluss
Druckbügel-Schraubanschluss
PUSH IN-Federanschluss
Zug-Federanschluss
Flachsteckanschluss
Zubehör
1,5 mm² (AWG 14) - Raster 3,50 mm - LM 3.5
1,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,08 mm - LS 5.08
2,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,00 / 5,08 mm - LM 5,00 / 5,08
2,5 mm² (AWG 14)- Raster 5,08 mm - LM 5,08 mehrstöckig
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - Raster 5,00 / 5,08 mm - LL 5.00 / 5.08 mehrstöckig
6 mm² (AWG 12) - Raster 5,00 / 5,08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - Raster 5,08 mm - LP 5.08 mit Trennelement
6 mm² (AWG 12) - Raster 7,50 / 7,62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Raster 9,52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 10) - Raster 9,52 mm - LL 9.52 mehrstöckig
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
LP 7.5/90
LP 7.50/135
LP 7.50/180
LP 7.62/90
LP 7.62/135
LP 7.62/180
Katalogstand:
13.07.2024
LP 7.50/135
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Mit dieser Leiterplattenklemme mit bewährtem Zugbügelanschluss im Raster 7,50 mm und 7,62 mm, Leiterabgangsrichtung in 135°-Ausführung sind Prüfabgriff, 1000 Volt, 32 A und 6 mm² Leiterquerschnitt realisierbar.
Polzahl:
2
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1595770000
Art:
LP 7.50/02/135 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l):
3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
Polzahl:
3
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1595810000
Art:
LP 7.50/03/135 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l):
3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box