Der robuste Direktanschluss für höchste Strom- und
Spannungsanforderungen in allen Applikationen der Leistungselektronik, wie Solar-Wechselrichter, Frequenzumrichter, Servoregler und Stromversorgungen.
Erwarten Sie mehr als nur Printklemmen:
Höchstleistung: 150 A / 1000 V (IEC) und 127 A / 600 V (UL)
Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Anschlussquerschnitte von 16 mm² bis 50 mm²
Einfache Zulassung der Geräte bis 600 V nach UL
Wartungsfreier Stahlzugbügel für vibrationsbeständige Schraubanschlüsse
Unser Service:
Gestalten Sie ihre individuelle Printklemme einfach per Produktkonfigurator.
1000 Volt, versetzte Lötstifte, 32 A und 6 mm² Leiterquerschnitt leistet diese Leiterplattenklemme mit bewährtem Zugbügelanschluss im Raster 6,35 mm, Leiterabgangsrichtung in 90°-Ausführung.
Diese Leiterplattenklemme mit bewährtem Zugbügelanschluss im Raster 10,16 mm, Leiterabgangsrichtung in 90°-Ausführung bietet Anschlussmöglichkeiten für 76 A und 10,16 mm² Leiterquerschnitt.
Diese Leiterplattenklemme bietet eine Maximalspannung von 1000 V, einen Prüfabgriff, 76 A und 16 mm² Leiterquerschnitte und versetzte Lötstifte. Sie verfügt über den bewährten Zugbügelanschluss im Raster 10,16 mm und eine Leiterabgangsrichtung in 90°-Ausführung.
Diese Leiterplattenklemme mit bewährtem Zugbügelanschluss im Raster 12,7 mm, Leiterabgangsrichtung in 90°-Ausführung bietet Anschlussmöglichkeiten für 1000 Volt, 76 A und 16 mm² Leiterquerschnitt.
High Performance Leiterplattenklemme mit bewährtem Zugbügelanschluss im Raster 15,00 mm, Leiterabgangsrichtung in 90°-Ausführung. Ausführung und Prüfabgriff.
Der Hochstrom-Leiterplattenanschluss für mehr Power on board:
150 A /1000 V mit Leitern bis 50 mm² einfach direkt auf die
Leiterplatte übertragen!
Die LXXX 15.0 verbindet die steigenden Marktanforderungen an
Sicherheit, Leistungsdichte und Miniaturisierung mit der
bewährten Stahlzugbügeltechnik im kompakten
Standardgehäuse zu einer effizienten Lösung
für die gesamte Wertschöpfungskette – von
der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Installation
und Instandhaltung.
Als Funktions- und Formfaktor beeinflusst die Anschlusstechnik neben
Zuverlässigkeit und Design auch die Kosten und Bedienbarkeit
einer Applikation. Mit der Substitution von
aufwändigen Bolzen- oder Stromschienen-Konstruktionen z.B.
wird die Leiterplatte auch im oberen Hochstrombereich zur
zukunftssicheren, durchgängigen Systemplattform.
Bei besserer Integration in die Applikation und gleichzeitiger
Reduzierung der Baugröße sowie des Aufwandes
erfüllt die LXXX 15.0 wesentliche Anforderungen in der
Leistungselektronik besser als die bekannten Konstruktionen und
Anschlusselemente.
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
»
Zugbügel-Schraubanschluss
»
6 mm² (AWG 10) - Raster 6,35 mm - LL 6.35
6 mm² (AWG 10) - Raster 6,35 mm - LL 6.35:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
»
Zugbügel-Schraubanschluss
»
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,16 mm - LU 10.16
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,16 mm - LU 10.16:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
»
Zugbügel-Schraubanschluss
»
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,16 mm - LUP 10.16 mit Prüfabgriff
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,16 mm - LUP 10.16 mit Prüfabgriff:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
»
Zugbügel-Schraubanschluss
»
16 mm² (AWG 6) - Raster 12,70 mm - LUP 12.70 mit Prüfabgriff
16 mm² (AWG 6) - Raster 12,70 mm - LUP 12.70 mit Prüfabgriff:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
»
Zugbügel-Schraubanschluss
»
25 mm² (AWG 4) - Raster 15,00 mm - LX 15.00 mit Prüfabgriff
25 mm² (AWG 4) - Raster 15,00 mm - LX 15.00 mit Prüfabgriff:
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
»
Zugbügel-Schraubanschluss
»
50 mm² (AWG 1) - Raster 15,00 mm - LXXX 15.00 mit Prüfabgriff
50 mm² (AWG 1) - Raster 15,00 mm - LXXX 15.00 mit Prüfabgriff: