Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Zugbügel-Schraubanschluss
Druckbügel-Schraubanschluss
PUSH IN-Federanschluss
Zug-Federanschluss
Flachsteckanschluss
Zubehör
2,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,00-5,08 mm - LMZF 5
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 10.00-10.16 mm - LMZF 10
2,5 mm² (AWG 14) - Raster 5,08 mm - LMZF 5.08 mehrstöckig
LMZF 7/135
LMZFL 7/135
Katalogstand:
13.07.2024
LMZF 7/135
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Die kompakte Installationsklemme für den gängigen Leiterquerschnitt 2,5mm². Zugfederanschluss mit 135° Abgangsrichtung im variablen Raster 7,50 mm - 7,62 mm (1 Bauteil = 2 Raster). Nenndaten 24A bei 40°C / 1000V (IEC) bzw. 15A / 300V (UL) 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL) Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0 Anwendungsvorteile: Sicher: ATEX Zertifizierung Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional Temperaturbeständig: Dauertemperaturbeständigkeit bis 120° C durch Hochleistungsisolierstoff Wemid Anpassbar: einfache Rasteranpassung von 7,50 mm bis 7,62 mm (0,300 Inch) Komfortabel: Optionaler Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle
Alle anzeigen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Polzahl:
2
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952570000
Art:
LMZF 7/2/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
3
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952580000
Art:
LMZF 7/3/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
4
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952590000
Art:
LMZF 7/4/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
5
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952600000
Art:
LMZF 7/5/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
6
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952610000
Art:
LMZF 7/6/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
7
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952620000
Art:
LMZF 7/7/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
8
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952630000
Art:
LMZF 7/8/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
9
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952640000
Art:
LMZF 7/9/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
10
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952650000
Art:
LMZF 7/10/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
11
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952660000
Art:
LMZF 7/11/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 11, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Polzahl:
12
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
1952670000
Art:
LMZF 7/12/135 3.5OR
Lötstiftlänge (l):
3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 12, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box