Packungsdichte 2.0: Der etablierte Standard für den Anschluss von Signalen setzt neue Maßstäbe.
Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1,5 mm² legt die zweireihige B2CF die Messlatte ganz nach oben und schließt die Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen. Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine vergleichbare Lösung Raster 2,5mm mit der 100%-Robustheit des Rasters 3,5mm.
Kompakt und sicher: Sichere Anschlusstechnik: Wartungsfrei mit Push In Sichere Stiftleiste: Berührungsschutz durch Fingersicherheit Sichere Verbindung unter schwierigen Einsatzbedingungen: Löseriegel Sicher und zukunftsorientiert: halogenfreie Isolierwerkstoffe Sichere Kennzeichnung: großer Pinmarkierer Sichere Installation: komfortable Kodierung
Die wesentlichen Anwendungsvorteile: Effizient - höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte. Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler Robustheit. Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und Reflow-Löten, schnelles Anschließen. Anwenderfreundlich - werkzeugloser Leiteranschluss und Verriegelung. Applikationsgerecht: einfaches Beschriften und sicheres Kodieren trotzt kleinster Dimensionen.
Miniaturisierung ist mehr als nur größere Funktionsdichte auf kleinerem Raum: Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden.
Produkte:
Polzahl:
Polzahl:
12
Farbe:
orange
Best.-Nr.:
3021490000
Art:
B2CF 3.50/10/180LRZE SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box