Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 13.07.2024
90°, latch down, THT

RJ45 Übertrager-Buchsen (magnetics) für Gigabit-Anwendungen (1000 Base-T) mit integrierter Kompensation wirkt aktiv induktiven und kapazitiven Kopplungen entgegen und spart Platz auf der Platine.


Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:
• 90°, liegend  (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
• Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
• THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
• Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierte LEDs und Schirm-Kontaktfahnen
• Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1 Gbit/s
• Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
• Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
• Spannungsfestigkeit ≥1500V AC (Scheitelwert) oder  ≥1500V DC gemäß IEC 60603
• Erfüllung der Anforderungen nach IEEE 802.3 (1000Base-T, 1Gbit/s, IEEE 802.3ab bzw. 100Base-Tx, 100Mbit/s, IEEE 802.3u)

Eigenschaften und Vorteile:
• Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit
• Verstärkte Goldschicht (30µ“) für verbesserten Korrosionsschutz
• Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis




Produkte:

Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2474160000
Art: RJ45M T1D 3.2E4N TY
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, RJ45-Buchsen Übertrager, 10/100 MBit/s , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Nein, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2563850000
Art: RJ45M T1D 3.3E4G/Y TY
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, RJ45-Buchsen Übertrager, 10/100 MBit/s , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Ja, grün, gelb, Polzahl: 8, Tray (Handbestückung)
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 2661690000
Art: RJ45MP T1D 3.3E4N TY
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, RJ45-Buchsen Übertrager, 100 MBit/s, POE , THT-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Polzahl: 10, Tray (Handbestückung)
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
Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?