Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Raster 2,50 mm (0.098 inch) – Serie BL/SL 2.50
Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig
Raster 3,50 mm (0.138 inch) - Serie BL/SL 3.50
Raster 3,81 mm (0.150 inch) - Serie BC/SC 3.81
Raster 5,00 mm (0.197 inch) - Serie BL/SL 5.00
Raster 5,08 mm (0.200 inch) - Serie BL/SL 5.08
Rechtecksteckverbinder - Serie RSV
Zubehör
Stiftleisten THR-Lötanschluss
Stiftleisten Lötanschluss
Durchführungs-Stiftleisten Flachsteck- & Lötanschluss
Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss für Tragschienenmontage
Stiftstecker PUSH IN-Federanschluss
Stiftstecker TOP-Schraubanschluss
Buchsenstecker Zugbügel-Schraubanschluss
Buchsenstecker PUSH IN-Federanschluss
Buchsenstecker TOP-Schraubanschluss
Buchsenstecker Crimpanschluss
Buchsenleisten Lötanschluss
SLT 5.08
SLT 5.08/180DF SN
Katalogstand:
20.04.2024
SLT 5.08/180DF SN
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Stiftsteckern mit Schraubanschluss in Top- Anschlusstechnik für Leiteranschluss. Die Stiftstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.