Der innovative Schnellanschluss - einfach, sicher und wirtschaftlich:
Leiterplatten-Klemmen mit Federanschluss in Direktstecktechnik (PUSH IN). Ein Meilenstein in der Anschlusstechnik.
Genial einfach und einfach genial in der Anwendung:
massive Adern oder Leiter mit Aderendhülsen werkzeuglos anschließen und einfach lösen
automatisch verarbeiten im Reflowprozess oder in der Dampfphase
Potenziale und Klemmstellen eindeutig kennzeichnen durch farbige Push-Buttons
In Summe: Weltklasse beim Design-In, bei der Verarbeitung und in der Anwendungsbreite.
Vollautomatisch bestückbare Leiterplatten-Klemme für den Reflowprozess (SMD), mit PUSH IN Leiteranschlusstechnik. Leiteranschluss und Betätigungsrichtung des Schiebers aus einer Richtung (TOP).
Massive & flexible Leiter mit AEH können einfach eingesteckt werden - fertig.
Beim Anschluss flexibler Leiter ohne AEH wird der Betätiger zum öffnen der Klemmstelle benutzt
Intuitive Bedienung durch eindeutige Unterscheidung von Leitereinführung und Betätiger.
Verpackung in Tape on Reel
Leiterabgangsrichtung in 90° Ausführung
Produkte:
Polzahl:
Polzahl:
2
Best.-Nr. :
1473770000
Typ:
LSF-SMD 5.00/02/90 SN BK RL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape