Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Zugbügel-Schraubanschluss
PUSH IN-Federanschluss
6 mm² (AWG 8) - Raster 7,50 mm - LLF 7.50
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,00 mm - LUF 10.00
16 mm² (AWG 6) - Raster 15,00 mm - LUF 15.00
Bitte wählen ...
LUF 10.00/90
LUF 10.00/90V
LUFS 10.00/90
LUFS 10.00/90V
LUFS 10.00/180
LUFS 10.00/180V
Katalogstand:
13.07.2024
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,00 mm - LUF 10.00
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Hochleistungs-Leiterplattenklemme mit "PUSH IN"-Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte bis 16 mm².Werkzeuglose, schnelle Anschlusstechnik durch Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle oder Direktstecktechnik Sicher geschlossene Klemmstelle durch das "Connection Safty Concept" wird der Leiter immer sicher geklemmt Integriertem Prüfabgriff für Teststecker PS 2.0 Zentraler Tipp-Prüfabgriff für Prüfspitzen auf der Klemmenoberseite Erhöhte Derating-Reserven durch Verwendung des Isolierstoffes WEMID. Leiterabgangsrichtung in 180°-Ausführung
Produktgruppenübersicht
Der robuste Direktanschluss für höchste Strom- und
Spannungsanforderungen in allen Applikationen der Leistungselektronik, wie Solar-Wechselrichter, Frequenzumrichter, Servoregler und Stromversorgungen.
Hochleistungs-Leiterplattenklemme mit "PUSH IN"-Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte bis 16 mm².Werkzeuglose, schnelle Anschlusstechnik durch Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle oder Direktstecktechnik Sicher geschlossene Klemmstelle durch das "Connection Safty Concept" wird der Leiter immer sicher geklemmt Integriertem Prüfabgriff für Teststecker PS 2.0 Zentraler Tipp-Prüfabgriff für Prüfspitzen auf der Klemmenoberseite Erhöhte Derating-Reserven durch Verwendung des Isolierstoffes WEMID. Leiterabgangsrichtung in 180°-Ausführung
Hochleistungs-Leiterplattenklemme mit "PUSH IN"-Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte bis 16 mm².Werkzeuglose, schnelle Anschlusstechnik durch Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle oder Direktstecktechnik Sicher geschlossene Klemmstelle durch das "Connection Safty Concept" wird der Leiter immer sicher geklemmt Integriertem Prüfabgriff für Teststecker PS 2.0 Zentraler Tipp-Prüfabgriff für Prüfspitzen auf der Klemmenoberseite Erhöhte Derating-Reserven durch Verwendung des Isolierstoffes WEMID. Leiterabgangsrichtung in 180°-Ausführung
Hochleistungs-Leiterplattenklemme mit "PUSH IN"-Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte bis 16 mm².Werkzeuglose, schnelle Anschlusstechnik durch Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle oder Direktstecktechnik Sicher geschlossene Klemmstelle durch das "Connection Safty Concept" wird der Leiter immer sicher geklemmt Integriertem Prüfabgriff für Teststecker PS 2.0 Zentraler Tipp-Prüfabgriff für Prüfspitzen auf der Klemmenoberseite Erhöhte Derating-Reserven durch Verwendung des Isolierstoffes WEMID. Leiterabgangsrichtung in 180°-Ausführung
Hochleistungs-Leiterplattenklemme mit "PUSH IN"-Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte bis 16 mm².Werkzeuglose, schnelle Anschlusstechnik durch Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle oder Direktstecktechnik Sicher geschlossene Klemmstelle durch das "Connection Safty Concept" wird der Leiter immer sicher geklemmt Integriertem Prüfabgriff für Teststecker PS 2.0 Zentraler Tipp-Prüfabgriff für Prüfspitzen auf der Klemmenoberseite Erhöhte Derating-Reserven durch Verwendung des Isolierstoffes WEMID. Leiterabgangsrichtung in 180°-Ausführung
Hochleistungs-Leiterplattenklemme mit "PUSH IN"-Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte bis 16 mm².Werkzeuglose, schnelle Anschlusstechnik durch Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle oder Direktstecktechnik Sicher geschlossene Klemmstelle durch das "Connection Safty Concept" wird der Leiter immer sicher geklemmt Integriertem Prüfabgriff für Teststecker PS 2.0 Zentraler Tipp-Prüfabgriff für Prüfspitzen auf der Klemmenoberseite Erhöhte Derating-Reserven durch Verwendung des Isolierstoffes WEMID. Leiterabgangsrichtung in 180°-Ausführung