USB als zuverlässige Datenschnittstelle für Ihr Gerät im industriellen Einsatz. Aufgrund der vielen Vorteile werden in der Elektroindustrie immer häufiger USB Buchsen eingesetzt.
Das umfangreiche Portfolio an USB-A, -B – C und -Micro-Komponenten ermöglicht ein zukunftssicheres Gerätedesign mit Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s. Unsere USB PCB-Buchsen unterstützen die soliden Standards USB 2.0, 3.0 und 3.1 für eine schnelle und einfache Datenübertragung.
Die einzelnen Steckverbinder erfüllen dabei die Anforderungen an hohe Widerstandsfähigkeit und bieten zuverlässige Konnektivität.
Bis zu 10.000 Steckzyklen
THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
Erhältlich in den Bauformen 180° (vertikal/stehend) oder 90° (horizontal/liegend)
Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
Verstärkte Goldschicht für verbesserten Korrosionsschutz
USB 3.1 Buchsen unterstützen Datenraten von 10 Gbit/s für schnelle Datenübertragung
USB-C Buchsen ermöglichen ein fehlerfreies Stecken durch einen symmetrischen Aufbau
Robuster Plug-and-Play-Betrieb ‒ verbinden und trennen, ohne das System herunterzufahren bzw. neu zu starten
Produkte:
Farbe:
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
2563710000
Art:
USB2.0A T1H 2.5N4 TY BK
Ausfuehrung:
OMINMATE Data – USB-Buchse, Buchsenleiste, Type A, 480 MBit/s, THT-Lötanschluss, 90°, ≥ 1500, Raster in mm (P): 2.00 mm, Polzahl: 4, PBT, schwarz, Tray (Handbestückung)
OMINMATE Data – USB-Buchse, Buchsenleiste, Type B, 480 MBit/s, THT-Lötanschluss, 90°, ≥ 1500, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 4, PBT, schwarz, Tray (Handbestückung)
OMINMATE Data – USB-Buchse, Buchsenleiste, Type A, 5 GBit/s, THT-Lötanschluss, 90°, ≥ 1500, Raster in mm (P): 2.00 mm, Polzahl: 9, PBT, blau, Tray (Handbestückung)