Der Hochstrom-Leiterplattenanschluss für mehr Power on board:
150 A /1000 V mit Leitern bis 50 mm² einfach direkt auf die
Leiterplatte übertragen!
Die LXXX 15.0 verbindet die steigenden Marktanforderungen an
Sicherheit,Leistungsdichte und Miniaturisierung mit der
bewährten Stahlzugbügeltechnik im kompakten
Standardgehäuse zu einer effizienten Lösung
für die gesamte Wertschöpfungskette – von
der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Installation
und Instandhaltung.
Als Funktions- und Formfaktor beeinflusst die Anschlusstechnik neben
Zuverlässigkeit und Design auch die Kosten und Bedienbarkeit
einer Applikation. Mit der Substitution von
aufwändigen Bolzen- oder Stromschienen-Konstruktionen z.B.
wird die Leiterplatte auch im oberen Hochstrombereich zur
zukunftssicheren, durchgängigen Systemplattform.
Bei besserer Integration in die Applikation und gleichzeitiger
Reduzierung der Baugröße sowie des Aufwandes
erfüllt die LXXX 15.0 wesentliche Anforderungen in der
Leistungselektronik besser als die bekannten Konstruktionen und
Anschlusselemente.
Produkte:
Polzahl:
Polzahl:
1
Farbe:
schwarz
Best.-Nr.:
1047280000
Art:
LXXX 15.00/01/90F 4.5SN BK BX
Lötstiftlänge (l):
4,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 1, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 50 mm², Box