Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 14.06.2024
Ethernet-Leiterplattenklemme
Ihre besonderen Vorteile
• Kostengünstige Alternative zu RJ45- und M12-Verbindungen
• Ethernet konforme Datenübertragung z.B. für PROFINET Anwendungen (Cat.5, bis 100 Mbit/s)
• Bewährte PUSH IN-Anschlusstechnologie
• Geeignet für THT- (LMF) und THR- (LSF-SMT) Lötverfahren
• Geeignet für Datenübertragung gemäß ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) und ANSI/TIA-568-B.2-10
• Breite Einsatzmöglichkeit für alle IIoT-Geräte


Produkte:

Farbe:
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 2639520000
Typ: LSF-SMT 3.50/05/90PN 3.5SN BK TU SO
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 2639530000
Typ: LSF-SMT 3.81/04/90PN 3.5SN BK TU
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
 
Farbe: farbig
Best.-Nr. : 2672960000
Typ: LMF 5.08/04/90PN 3.5SN BX
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, farbig, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile

Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?