RJ45 Übertrager-Buchsen (magnetics) für Gigabit-Anwendungen (1000 Base-T) mit integrierter Kompensation wirkt aktiv induktiven und kapazitiven Kopplungen entgegen und spart Platz auf der Platine. Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen: • 90°, liegend (horizontal) und 180°, stehend (vertikal) • Rasthaken oben und unten (latch up / latch down) • THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren • Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierte LEDs und Schirm-Kontaktfahnen • Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1 Gbit/s • Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL) • Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603 • Spannungsfestigkeit ≥1500V AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3 • Spannungsfestigkeit ≥1500V AC (Scheitelwert) oder ≥1500V DC gemäß IEC 60603 • Erfüllung der Anforderungen nach IEEE 802.3 (1000Base-T, 1Gbit/s, IEEE 802.3ab bzw. 100Base-Tx, 100Mbit/s, IEEE 802.3u)
Eigenschaften und Vorteile: • Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit • Verstärkte Goldschicht (30µ“) für verbesserten Korrosionsschutz • Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis
|