Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen bietet Weidmüller eine Vielfalt an Anbaukomponenten für unterschiedlichste Anwendungszwecke. Dazu gehören Standardkabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl für industrielle Anwendungen und explosionsgefährdete Bereiche. Neben Kabelverschraubungen sind auch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente und Adapter erhältlich. Passendes Zubehör wie Gegenmuttern, Dichtungs- und Erdungsringe sind ebenfalls verfügbar.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit unserem Kabeleinführungssystem Cabtite. Cabtite bietet maximale Flexibilität und Zeitersparnis im Kabelmanagement von Schaltschränken, Gehäusen und Maschinen – hohe Packungsdichte auf engstem Raum für vorkonfektionierte und nicht vorkonfektionierte Leitungen.
Weidmüller bietet zusätzlich zu dem großen Gehäuseportfolio neben Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl auch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen an. Passend zu den Gehäusen erfüllen die Verschraubungen IP Schutzklassen von IP54 bis IP69K und können je nach Einsatzzweck in industriellen Standardanwendungen, EMV Anwendungen oder auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und besitzen die hierfür erforderlichen Zulassungen. Die Ex-zertifizierten Klippon® Kabelverschraubungen ermöglichen zudem den Anschluss von geflochtenen und geschirmten Bewehrungen mit und ohne Bleimantel sowie einzeldrahtbewehrte und metallfolienbewehrte Kabel und Leitungen und halten einem Temperaturbereich von -60 °C bis +180 °C stand. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen, Adaptoren, Druckausgleichselemente und Zubehör nach den folgenden Normen hergestellt und zertifiziert:
IEC/EN 60423 (metrisches Gewinde)
IEC/EN 40430 (PG- und NPT Gewinde)
IEC/EN 60079-0 (Allgemeine ATEX Norm)
IEC/EN 60079-1 (Ex d ATEX Norm)
IEC/EN 60079-7 (Ex e ATEX Norm)
IEC/EN 60079-11 (Ex i ATEX Norm)
IEC/EN 62444 (Konstruktion und Design)
IEC/EN 60529 (IP Schutzart)
Das Sortiment an Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen und Druckausgleichselementen ist in Metrisch (M) und Panzerrohrgewinde (PG) in den Größen von M 12 bis M 75 bzw. PG 7 bis PG 48 erhältlich. Für die Auswahl der Verschraubungen und Verschlussstopfen ist die Tabelle mit den Dichtungseigenschaften der O-Ringe, Flachdichtungen sowie Dichtringe zu beachten. Der O-Ring oder die Flachdichtung ist dabei immer zur Abdichtung des Anschlussgewindes an z.B. einem Gehäuse und der Dichtring einer jeden Verschraubung für das eigentliche Abdichten und Quetschen des Anschlusskabels vorgesehen.
Das Kabeleinführungssystem Cabtite bietet im Kabelmanagement von Schaltschränken, Gehäusen und Maschinen eine maximale Flexibilität bei gleichzeitiger Zeitersparnis, sowie einer sicheren Abdichtung und Zugentlastung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen an. Cabtite ermöglicht durch den modularen Aufbau aus Rahmen, Rastinlays und Dichtelementen eine schnelle Konfiguration von Kabeleinführungsöffnungen für konfektionierte Leitungen – ohne Werkzeugeinsatz und mit einer zuverlässigen Abdichtung von IP66 nach DIN EN 60529. Rahmen. Inlay. Dichtelemente. Drei Grundkomponenten im Baukastenprinzip garantieren höchste Flexibilität, Variabilität und Variantenvielfalt.
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
»
Kabelverschraubungen