|
|
Je nach Einsatzgebiet und Anwendung müssen Schaltschränke unterschiedliche Aufgaben meistern. So vielfältig die Herausforderungen auch sind, so einfach ist unsere Antwort: Klippon® Connect vereint alle Anforderungen, die heute und in zukünftigen Produktionsprozessen gemäß Industrie 4.0 in den relevanten Industrien gestellt werden. Das Angebot aus maßgeschneiderten Applikationsprodukten, universellen Reihenklemmen und prozessunterstützenden Klippon® Services bietet für jedes Schaltschrankkonzept die richtige Lösung. |
|
|
|
|
|
|
|
OMNIMATE Signal und OMNIMATE Power sind Leiterplattenklemmen, -steckverbinder und Durchführungsklemmen für industrielle Anwendungen mit den Schwerpunkten Signalverarbeitung und Leistungselektronik. Power für hohe Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (IEC) bzw. 230 A bei 600 V (UL). Die Komponenten sind optimiert für anwendungsgerechtes Design, effiziente Produktion und zuverlässige Anwendung.
OMNIMATE Data sind RJ45-Leiterplattenbuchsen und USB-Leiterplattenbuchsen zur sicheren Datenübertragung im Industrial-Ethernet-Umfeld. RJ45-Komponenten von Weidmüller gewährleisten eine zuverlässige Übertragung mit hohen Datenraten bis zu 1 Gbit/s. Durch verschiedene Varianten für THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren eignen sich die Buchsen für alle gängigen Verfahren zur Leiterplattenbestückung. Unterschiedliche Bauformen der RJ45-PCB-Buchsen ermöglichen eine Anpassung an das individuelle Gehäusedesign. |
|
|
|
Seit mehr als 50 Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für
Innovation, Kompetenz und Qualität bei Produkten und Dienstleistungen in
der Automatisierungstechnik. Diesen Anspruch löst Weidmüller mit
seinem Sortiment an Stahlblechgehäusen der Klippon® TB Reihe in den
Ausführungen Multi-Hinge (MH), Quarter-Lock (QL) und Fixing-Screw (FS),
der Klippon® EBi Reihe, der Klippon® STB Reihe und den Aluminiumgehäusen
der Klippon® K Reihe ein. Das Portfolio wird abgerundet durch die Polyestergehäuse der Klippon® POK Reihe und Polykarbonatgehäuse. Gleich
welche Applikation Anwender planen, Weidmüller offeriert zahlreiche
passgenaue Gehäuseausführungen und individuelle Serviceleistungen:
Anschlussfertig ausgelieferte Gehäuse mit kundenseitig vorgegebener
Ausstattung wie Tragschienen, Bohrungen, Verschraubungen, Ausschnitten,
spezielle Beschichtungen und vielem mehr. |
|
|
|
|
|
|
|
Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen bietet Weidmüller eine Vielfalt an Anbaukomponenten für unterschiedlichste Anwendungszwecke. Dazu gehören Standardkabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl für industrielle Anwendungen und explosionsgefährdete Bereiche. Neben Kabelverschraubungen sind auch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente und Adapter erhältlich. Passendes Zubehör wie Gegenmuttern, Dichtungs- und Erdungsringe sind ebenfalls verfügbar.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit unserem Kabeleinführungssystem Cabtite. Cabtite bietet maximale Flexibilität und Zeitersparnis im Kabelmanagement von Schaltschränken, Gehäusen und Maschinen – hohe Packungsdichte auf engstem Raum für vorkonfektionierte und nicht vorkonfektionierte Leitungen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Durch die Notwendigkeit Kosten einzusparen und den Aufbau der Schaltschränke zu vereinfachen, werden die Schnittstellenbauteile als eine klare Alternative zur Punkt-zu-Punkt Verkabelungstechnik angeboten. Die wesentliche Funktion dieser Schnittstellen ist ihr Einsatz als Adapter zwischen den Steuergeräten und Feldelementen. Die Schnittstellen bestehen aus: - Serienmäßige Steckverbinder für den Anschluss an die Steuergeräte.
- Leiterplattenklemmen mit Zugfeder- oder Schraubanschluss für die Feldverbindung.
- Zusätzliche Bauelemente wie LEDs, Sicherungen, Relais oder Trenner, welche die Integrierung neuer Funktionen erlauben.
- Profile und Untergestelle für die Befestigung an Standard Tragschienen TS 32 und TS 35.
Zusätzlich werden die ebenfalls von Weidmüller mitgelieferten vorkonfektionierten Kabel für die Verbindung zwischen dem Prüfer und der Schnittstelle eingesetzt. Die Vorteile des Systems sind: - Zeiteinsparung bei der Montage.
- Schließt das Risiko von Verkabelungsfehlern aus.
- Kürzere Plan- und Projektierungszeiten.
- Übersichtliche Anordnung im Schaltschrank.
- Platzeinsparung in den Kabelkanälen.
- Kleine Modulbaubreiten.
|
|
|
|
FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfach- oder Doppelrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen die Möglichkeit über geschützte Serviceschnittstellen an den Gehäusewänden Ihrer Schaltschränke die Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Anlagen effektiv zu steigern, denn das System ermöglicht die Durchführung vieler Servicearbeiten während des laufenden Betriebs und vermeidet Wartezeiten auf speziell autorisiertes Fachpersonal. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt. FrontCom® Micro ist idealerweise einzusetzen, wenn ausschließlich eine Serviceschnittelle mit Datenzugang über RJ45 oder USB benötigt wird. Montiert in einem Standard 22 mm Rundloch benötigt sie nur minimalen Platz und bietet ebenfalls die Schutzart IP65. Eine eindeutige und ebenso einfache Markierung kann durch Verwendung unserer SwitchMark Markierer erfolgen.
|
|
|
|
|
|