Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 07.12.2024
6-kV-Patchkabel grün
Konfektionierte Leitungen mit 2x RJ45, geeignet für Smart Metering Anwendungen, verschiedene Farben in Übereinstimmung mit DIN VDE 0603-100. Kurze Stecker und Kabel mit kleinem Biegeradius für enge Platzverhältnisse, Steckergehäuse mit umlaufender Isolation ermöglichen Schutzart IP30 im gesteckten Zustand.


Produkte:

Länge:
Stecker rechts: RJ45 IP30 (gesteckt)
Stecker links: RJ45 IP30 (gesteckt)
Länge: 0,3 m
Best.-Nr.: 2814800003
Art: IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP30 (gesteckt), RJ45 IP30 (gesteckt), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , gerade, 6 kV
 
Stecker rechts: RJ45 IP30 (gesteckt)
Stecker links: RJ45 IP30 (gesteckt)
Länge: 0,5 m
Best.-Nr.: 2814800005
Art: IE-C5ES8VG0005N40N40-G-K6KV
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP30 (gesteckt), RJ45 IP30 (gesteckt), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , gerade, 6 kV
 
Stecker rechts: RJ45 IP30 (gesteckt)
Stecker links: RJ45 IP30 (gesteckt)
Länge: 1 m
Best.-Nr.: 2814800010
Art: IE-C5ES8VG0010N40N40-G-K6KV
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP30 (gesteckt), RJ45 IP30 (gesteckt), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , gerade, 6 kV
 
Stecker rechts: RJ45 IP30 (gesteckt)
Stecker links: RJ45 IP30 (gesteckt)
Länge: 1,5 m
Best.-Nr.: 2814800015
Art: IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP30 (gesteckt), RJ45 IP30 (gesteckt), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , gerade, 6 kV
 
Stecker rechts: RJ45 IP30 (gesteckt)
Stecker links: RJ45 IP30 (gesteckt)
Länge: 2 m
Best.-Nr.: 2814800020
Art: IE-C5ES8VG0020N40N40-G-K6KV
Ausfuehrung:
Patchkabel, RJ45 IP30 (gesteckt), RJ45 IP30 (gesteckt), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , gerade, 6 kV
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile

Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?