Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 23.07.2021
Einsätze

Single Pair Ethernet ist eine Technologie, für die nur ein Kabelpaar zur Daten- und Stromübertragung erforderlich ist.
Die daraus resultierenden Vorteile werden SPE zum bevorzugten Netzwerk in der Feldebene und darüber hinaus werden lassen.

Vorteile von Single Pair Ethernet

  • Durchgängig: Single Pair Ethernet ermöglicht eine einheitliche Ethernet-basierte Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud
  • Zukunftssicher: Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 und IIoT
  • Flexibel: Applikationsübergreifend einsetzbar durch Reichweiten bis zu 1.000 m und Übertragungseigenschaften bis zu 1 GBit/s
  • Innovativ: Reduzierung von Gewicht, Platzbedarf und Installationsaufwand



Produkte:

Best.-Nr. : 2795100000
Typ: IE-PCB-SPM-P-90-THR
Ausführung:
Einbaustecker, M8 Leiterplatteneinsatz, Lötanschluss, Stiftkontakt, THT/THR-Lötanschluss, 90°, Polzahl: 2
 
Best.-Nr. : 2735920000
Typ: IE-PCB-SPM-P-180-THR
Ausführung:
Einbaustecker, M8 Leiterplatteneinsatz, Buchse, Lötanschluss, Stiftkontakt, THT/THR-Lötanschluss, 180°, Polzahl: 2
 
Best.-Nr. : 2795110000
Typ: IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Ausführung:
Einbaustecker, M8 Leiterplatteneinsatz, SMD-Lötanschluss, 180°, Polzahl: 2