Katalogstand:
06.04.2024
|
M12 X-Type gerade - M12 X-Type gerade
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
|
Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.6A, PVC, grün, M12 X-Type
|
|
|
|
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1398070005
Typ:
IE-C6KS8VG0005XCSXCS-E
Länge:
0,5 m
|
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
|
|
|
|
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1398070015
Typ:
IE-C6KS8VG0015XCSXCS-E
Länge:
1,5 m
|
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
|
|
|
|
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1398070030
Typ:
IE-C6KS8VG0030XCSXCS-E
Länge:
3 m
|
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
|
|
|
|
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1398070050
Typ:
IE-C6KS8VG0050XCSXCS-E
Länge:
5 m
|
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
|
|
|
|
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Stecker rechts:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1398070100
Typ:
IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E
Länge:
10 m
|
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
|
|
|
|
|
|