Katalogstand:
06.04.2024
|
Anschlusskabel Kat. 6 PUR M12 X-Typ / offenes Ende
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
|
Konfektionierte IE-Leitungen für EtherNet/IP Anwendungen - mit Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1, Cat.5, umspritzt
- mit M12 X-Type Cat.6A Steckverbinder gemäß IEC 61076-2-109 und RJ45 Steckverbinder für 10 GBit/s Anwendungen
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650003
Typ:
IE-C6EL8UG0003XCSXXX-E
Länge:
0,3 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650010
Typ:
IE-C6EL8UG0010XCSXXX-E
Länge:
1 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker links:
offen
Best.-Nr. :
2455130015
Typ:
IE-C6EL8UG0015XCAXXX-E
Länge:
1,5 m
|
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650020
Typ:
IE-C6EL8UG0020XCSXXX-E
Länge:
2 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker links:
offen
Best.-Nr. :
2455130030
Typ:
IE-C6EL8UG0030XCAXXX-E
Länge:
3 m
|
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650030
Typ:
IE-C6EL8UG0030XCSXXX-E
Länge:
3 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker links:
offen
Best.-Nr. :
2455130050
Typ:
IE-C6EL8UG0050XCAXXX-E
Länge:
5 m
|
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650050
Typ:
IE-C6EL8UG0050XCSXXX-E
Länge:
5 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650060
Typ:
IE-C6EL8UG0060XCSXXX-E
Länge:
6 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt
Stecker links:
offen
Best.-Nr. :
2455130100
Typ:
IE-C6EL8UG0100XCAXXX-E
Länge:
10 m
|
Ausführung:
Systemkabel, offen, M12 X-Type IP67 Stift gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650100
Typ:
IE-C6EL8UG0100XCSXXX-E
Länge:
10 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
|
|
|
|
Stecker rechts:
offen
Stecker links:
M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr. :
1463650200
Typ:
IE-C6EL8UG0200XCSXXX-E
Länge:
20 m
|
Ausführung:
Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
|
|
|
|
|
|