Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
Z-Reihe
Standard
Roof
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
1 Stock
2 Stock
3 Stock
4 Stock
1.5 mm²
10 mm²
16 mm²
2.5 mm²
35 mm²
4 mm²
6 mm²
Katalogstand:
23.03.2024
1.5 mm²
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Das Durchführen von Energie, Signalen und Daten ist die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und im Schaltschrankbau. Die maßgeblichen Merkmale sind dabei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik und der Aufbau der Reihenklemmen. Mithilfe von Durchgangsreihenklemmen können ein oder mehrere Leiter zusammengeführt und/oder angeschlossen werden. Sie können eine oder mehrere Anschlussebenen haben, die auf dem gleichen Potenzial liegen oder voneinander getrennt sind.
Best.-Nr. :
1775480000
Typ:
ZDU 1.5
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1775490000
Typ:
ZDU 1.5 BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr. :
1775500000
Typ:
ZDU 1.5 OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
Best.-Nr. :
1826970000
Typ:
ZDU 1.5/2X2AN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1827000000
Typ:
ZDU 1.5/2X2AN OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
Best.-Nr. :
1775530000
Typ:
ZDU 1.5/3AN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1775540000
Typ:
ZDU 1.5/3AN BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr. :
1775550000
Typ:
ZDU 1.5/3AN OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
Best.-Nr. :
1775580000
Typ:
ZDU 1.5/4AN
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1775600000
Typ:
ZDU 1.5/4AN BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr. :
1775610000
Typ:
ZDU 1.5/4AN OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange