Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
W-Reihe
SAK-Reihe
Standard
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
1 Stock
2 Stock
2.5 mm²
4 mm²
16 mm²
Katalogstand:
23.03.2024
2.5 mm²
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Das Durchführen von Energie, Signalen und Daten ist die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und im Schaltschrankbau. Die maßgeblichen Merkmale sind dabei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik und der Aufbau der Reihenklemmen. Mithilfe von Durchgangsreihenklemmen können ein oder mehrere Leiter zusammengeführt und/oder angeschlossen werden. Sie können eine oder mehrere Anschlussebenen haben, die auf dem gleichen Potenzial liegen oder voneinander getrennt sind.
Best.-Nr. :
1023700000
Typ:
WDU 2.5N
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1023780000
Typ:
WDU 2.5N BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, blau
Best.-Nr. :
2429780000
Typ:
WDU 2.5N GE/SW
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, schwarz/gelb
Best.-Nr. :
1023760000
Typ:
WDU 2.5N OR
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, orange
Best.-Nr. :
1040800000
Typ:
WDU 2.5N ZQV
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr. :
1040880000
Typ:
WDU 2.5N ZQV BL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, blau
Best.-Nr. :
2896090000
Typ:
WDU 2.5N ZQV RT
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, rot
Best.-Nr. :
2896070000
Typ:
WDU 2.5N ZQV SW
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, schwarz
Best.-Nr. :
2896080000
Typ:
WDU 2.5N ZQV WS
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, weiß
Best.-Nr. :
1730940000
Typ:
WDU 2.5N/600UL
Ausführung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige