Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
W-Reihe
SAK-Reihe
Standard
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
Reihenklemmen mit Fremdfederung
Reihenklemmen mit sonstigem Anschluss
1 Stock
4 mm²
6 mm²
10 mm²
Katalogstand:
28.09.2024
10 mm²
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
In bestimmten Anwendungen und Industrien ist ein Anschluss über Flachstiftkrallen die bevorzugte Technologie. Die Durchgangsklemmen mit Fremdfederung ermöglichen eine schnelle und sichere Montage: Nach dem Einführen des Kabelschuhs in die Klemme wird der Leiter von der Feder fixiert, bis Sie ihn bequem mit der Schraube verbinden können.
Best.-Nr.:
9537480000
Art:
WDU 10 SL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 630 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr.:
2500950000
Art:
WDU 10 SL STB 14
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr.:
9537400000
Art:
WDU 10 SL SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 10 mm², 57 A, 630 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr.:
9537490000
Art:
WDU 10 SL/EN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 10 mm², 57 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Best.-Nr.:
9537410000
Art:
WDU 10 SL/EN SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 10 mm², 57 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C