Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
Einseitig offen
Verbindungsleitung
M8 Stift auf M12 Buchse
M8 Stift auf M12 Buchse mit LED
M8 Stift auf M8 Buchse
M8 Stift auf M8 Buchse (geschirmt)
M8 Stift auf M8 Buchse Rast
M8 Stift auf M8 Buchse mit LED
gewinkelt auf gewinkelt
4-polig
PUR halogenfrei schwarz (U)
Katalogstand:
20.04.2024
PUR halogenfrei schwarz (U)
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!
Best.-Nr. :
2443150050
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S0.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 0.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150100
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S1.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 1 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150150
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S1.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443151000
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S10U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443151200
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S12U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 12 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150200
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S2.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 2 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150250
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S2.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 2.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443152200
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S22U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 22 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150300
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S3.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150350
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S3.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 3.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150400
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S4.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 4 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150450
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S4.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 4.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150500
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S5.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150550
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S5.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 5.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150600
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S6.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 6 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150650
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S6.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 6.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150700
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S7.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 7 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150750
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S7.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 7.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. :
2443150800
Typ:
SAIL-M8WM8W-4S8.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 4, 8 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein