Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MPC 12/17/12 TRSP
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 125 mm, Werkstoff: PC, unbehandelt, lichtgrau, transparent
Best.-Nr. 9535340000
Typ MPC 12/17/12 TRSP
GTIN (EAN) 4032248009237
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 125 mm
Tiefe (inch) 4,921 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Breite 175 mm
Breite (inch) 6,89 inch
Nettogewicht 525 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...130 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 130 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung 4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben 0,8 Nm
Einbaubefestigung durch selbstschneidende Schrauben
Einbauhinweis Schraubmontage
Einsatzgebiete Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 4,5 mm
Materialstärke 3,5 mm
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart IP66, IP67
Werkstoff PC
Zugangsöffnung Breite 171,5 mm
Zugangsöffnung Höhe 121,5 mm

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x11
WDU 16 / ZDU 16 1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x22
WDU 35 / ZDU 35 1x4
WDU 4 / ZDU 4 1x19
WDU 6 / ZDU 6 1x14

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 16 / ZDU 16 1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 35 / ZDU 35 1x4
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27180101

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9535330000
Typ: MPC 12/17/12 7035
Ausführung:
MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 125 mm, Breite: 175 mm, Tiefe: 125 mm, Werkstoff: Polycarbonat, unbehandelt, lichtgrau
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile