Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAK 2.5 K.IN
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
Best.-Nr. 9520320000
Typ SAK 2.5 K.IN
GTIN (EAN) 4008190460075
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 44 mm
Tiefe (inch) 1,732 inch
Höhe 36,5 mm
Höhe (inch) 1,437 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Nettogewicht 8,6 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Allgemeines

Tragschiene TS 32

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Nennstrom 24 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anzahl Anschlüsse

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 32
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe beige/gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Montageart gerastet

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20

Zulassungen

Zulassungen CE EAC
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0279660000
Typ: SAK 2.5
Ausführung:
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss, beige
 
Best.-Nr. : 0279680000
Typ: SAK 2.5 BL
Ausführung:
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss, blau
 
Best.-Nr. : 6257740000
Typ: SAK 2.5 GE/BED
Ausführung:
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 0322860000
Typ: SAK 2.5/10
Ausführung:
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss, beige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 0215560000
Typ: SAKD 2.5N
Ausführung:
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss, beige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 0215580000
Typ: SAKD 2.5N BL
Ausführung:
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss, blau, Direktmontage
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile