Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M12G-4-2.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 2.5 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. 9456100250
Typ SAIL-M12G-4-2.5U
GTIN (EAN) 4032248292264
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 92 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12
Anzugsdrehmoment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Stift, gerade
Codierung A
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Zinkdruckguss
Nennspannung 250 V
Nennstrom 4 A
Schlüsselweite 12 mm
Schutzart IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand, IP69
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -40 … +85 ° C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Ader nach UL AWM style 10493 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt 0,34 mm²
Außendurchmesser 4.7 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 12 Mio.
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung > 5 Mio.
Farbcodierung braun, weiß, blau, schwarz
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2, gemäß IEC 60332-1-3, gemäß IEC 60332-2-2, gemäß UL1581 UL/ CUL FT1
Geschirmt Nein
Geschwindigkeit 5 m/s
Halogene Nein
Hydrolyse- und mikrobenbeständig Ja
Isolation PP
Kabellänge 2,5 m
Konfigurierbare Kabellänge Nein
LABS-frei Ja
Mantel nach UL AWM style 20233 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 4
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißperlenfest Nein
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -40...80 °C
Torsionsfestigkeit 360 °/m
Torsionslänge 1 m
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811:404

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 250 V

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search E307231

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9456100035
Typ: SAIL-M12G-4-0.35U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 0.3 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100030
Typ: SAIL-M12G-4-0.3U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 0.3 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100060
Typ: SAIL-M12G-4-0.6U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 0.6 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100090
Typ: SAIL-M12G-4-0.9U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 0.9 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100100
Typ: SAIL-M12G-4-1.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 1 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100150
Typ: SAIL-M12G-4-1.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456101050
Typ: SAIL-M12G-4-10.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 10.5 m, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456101000
Typ: SAIL-M12G-4-10U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 10 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456101100
Typ: SAIL-M12G-4-11U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 11 m, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456101500
Typ: SAIL-M12G-4-15U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 15 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100200
Typ: SAIL-M12G-4-2.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456102000
Typ: SAIL-M12G-4-20U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 20 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456102500
Typ: SAIL-M12G-4-25U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 25 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100300
Typ: SAIL-M12G-4-3.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100500
Typ: SAIL-M12G-4-5.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100670
Typ: SAIL-M12G-4-6.7U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 6.7 m, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100750
Typ: SAIL-M12G-4-7.5U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 7.5 m, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100830
Typ: SAIL-M12G-4-8.3U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 8.3 m, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr. : 9456100900
Typ: SAIL-M12G-4-9.0U
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 9 m, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein